norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

CAD Daten

zurück
  • CAD Daten

Der norelem CAD Support - so einfach erhalten Sie Ihre CAD-Daten:

Schritt 1:
Wählen Sie Ihr passendes Produkt aus und klicken Sie auf der Produktdetailseite den CAD-Button in der Produkttabelle.
Schritt 2:
Das 3D-CAD-Modell erscheint in einem separaten Fenster.
Schritt 3:
Nach Ihrer Anmeldung können die CAD Daten kostenfrei heruntergeladen werden oder mit dem Plug-In PART2CAD direkt in Ihrem CAD-System erzeugt werden.
Variante 1:
Laden Sie die CAD-Daten herunter. Wählen Sie hierfür das für Sie passende CAD System aus. Sie können die Daten im Anschluss manuell in Ihr CAD-Programm importieren.

                       

                  

Variante 2:

Mit dem Plug-In PART2CAD können Sie norelem CAD-Daten direkt in Ihr CAD-System integrieren – ohne zwischenspeichern und manuelles importieren.

Das Plug-In erzeugt native intelligente CAD Modelle.

Aktuell erhältlich für folgende Systeme: Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge und SolidWorks.

AppStore Logo
Google Play Logo
CAD-Daten in unserer App
Für die Darstellung der CAD Daten auf mobilen Endgeräten empfehlen wir die kostenfreie norelem App.
Laden Sie sich diese noch heute herunter.
Konstruktionshilfen für den Alltag
Mit norelem CAD-Daten konstruieren Sie effizienter und sparen Zeit und Aufwand. Denn: CAD Daten erleichtern in der Praxis die Integration eines Produktes in den Konstruktionsprozess. Die aufbereiteten Daten bringen auf diese Weise eine erhebliche Zeitersparnis mit sich. Warum also Bauteile von Hand zeichnen?
Zusammen mit unserem leistungsstarken Partner CADENAS bieten wir unseren Kunden eine umfangreiche CAD-Bibliothek, in der Sie sämtliche relevanten geometrischen und technischen Merkmale der Komponenten finden.
Problemlos lassen sich die Daten in Ihr CAD-System integrieren, miteinander verknüpfen und nach eigenen Vorstellungen modifizieren.
Die Zeichnungen liegen im 2D und 3D Format vor.
Die 360° Rundumsicht stellt alle Störkanten visuell sichtbar dar.
CAD-Daten auf einen Klick
Weitere Vorteile
Für alle Produkte stehen CAD Daten zu Verfügung.
  • Das angesehene Produkt kann mit einem Mausklick angefragt und bestellt werden.
  • Die richtigen Artikelnummern sind beim entsprechenden CAD Modell hinterlegt.
  • Um die Softwareintegration zu erleichtern, bietet norelem die Modelle in allen gängigen 2D und 3D Formaten
    (Catia / Pro/E / SolidWorks / Solid / Designer / Solid Edge / AutoCAD / Me10 / Unigraphics / Inventor) an.
  • Für neutrale Schnittstellen (SAT / STEP / IGES / DFX) ist ebenfalls gesorgt.
Alle Produkte sind ERP-kompatibel und ermöglichen somit eine reibungslose Informationsübergabe in Warenwirtschaftssysteme.
Alle CAD-Modelle enthalten ecl@ass-Klassifikation, Zolltarifnummern, RoHS- Kennzeichnung und EAN-Nummern.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83