norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Steuerungen für Hubsäulen
85300-10

Steuerungen für Hubsäulen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Steuerungen zum Verfahren der Hubsäulen 85300.
An die Steuerungen können bis zu zwei Antriebe angeschlossen werden. Die Steuerungen können mittels eines Handschalters mit LCD-Display 85300-15-01 bedient werden.
Mit dem Verbindungskabel 85300-10-91X1000 können zwei Steuerungen miteinander verbunden und somit vier Hubsäulen synchron verfahren werden.
Auf Anfrage:Netzanschlusskabel (Ausführung Schweiz).
Netzanschlusskabel (Ausführung Großbritannien).
Netzanschlusskabel (Ausführung Japan).
Netzanschlusskabel (Ausführung USA).
Zubehör:Verbindungskabel 85300-10-91X1000
Netzanschlusskabel 85300-10-92X1800
Handschalter mit LCD-Display 85300-15-1
Handschalterschublade 85300-15-91
Zeichnungshinweis:
1. Handschalterstecker
2. Schnittstelle für Sensoren
3. Motorstecker 2
4. Motorstecker 1
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 85300-10 Steuerungen für Hubsäulen 126 kB
 Technischer Hinweis für Hubsäulen Aluminium, elektrisch verstellbar 85300 596 kB

Zeichnungen

Steuerungen für Hubsäulen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungAusführung 1CADZub.PreisBestellen
85300-10-90Steuerung- 282,62 €
85300-10-91X1000Verbindungskabel- 10,08 €
85300-10-92X1800NetzanschlusskabelEU 7,06 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83