norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Handschalter für Hubsäulen
85300-15

Handschalter für Hubsäulen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Handschalter zum Bedienen der Steuerung 85300-10-90 und zum Verstellen der Hubsäulen 85300.
Die Hubsäulen 85300 können über den Handschalter mit Anzeige-Display (85300-15-1) intuitiv bedient werden. Des Weiteren können Zwischenpositionen abgespeichert werden und zwischen mehreren Benutzern gewechselt werden.
Die Handschalter können mit der Handschalterschublade 85300-15-91 an einem Tisch befestigt werden.
Zubehör:Handschalterschublade 85300-15-91Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 85300-15 Handschalter für Hubsäulen 200 kB
 Technischer Hinweis für Hubsäulen Aluminium, elektrisch verstellbar 85300 596 kB

Zeichnungen

Handschalter für Hubsäulen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungAusführung 1Funktionstasten
CADZub.PreisBestellen
85300-15-1Handschaltermit Anzeige6 116,62 €
85300-15-91Handschalterschublade-- 6,54 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83