norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Betätiger für Positionsschalter
83450-10

Betätiger für Positionsschalter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Druckbolzen: Gehäuse und Druckbolzen Kunststoff.
Rollendruckbolzen: Gehäuse und Rolle Kunststoff.
Schwenkhebel: Gehäuse Stahl, Rolle Kunststoff.
Rollenschwenkhebel: Gehäuse und Hebel Stahl, Rolle Kunststoff.
Hinweis:Die Betätiger können am Positionsschalter in 45°-Schritten angebracht werden. Somit ist eine Anpassung an die jeweilige Anfahrsituation jederzeit möglich.Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 83450-10 Betätiger für Positionsschalter 248 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Betätiger für Positionsschalter

Betätiger für Positionsschalter, Form B, Druckbolzen

mehr Info

Zeichnungen

Betätiger für Positionsschalter, Form B, Druckbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypAntriebsformZwangsöffnungskraft
N
Betätigungsgeschwindigkeit
min. (Sprungschaltung)
mm/min.
Betätigungsgeschwindigkeit
max. (Sprungschaltung)
m/s
CADZub.PreisBestellen
83450-10-02BDruckbolzenEN 50047>40100,5 4,11 €

Betätiger für Positionsschalter, Form C, Rollendruckbolzen

mehr Info

Zeichnungen

Betätiger für Positionsschalter, Form C, Rollendruckbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypAntriebsformZwangsöffnungskraft
N
Betätigungsgeschwindigkeit
min. (Sprungschaltung)
mm/min.
Betätigungsgeschwindigkeit
max. (Sprungschaltung)
m/s
CADZub.PreisBestellen
83450-10-03CRollendruckbolzenEN 50047>40100,5 10,19 €

Betätiger für Positionsschalter, Form A, Schwenkhebel

mehr Info

Zeichnungen

Betätiger für Positionsschalter, Form A, Schwenkhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypAntriebsformZwangsöffnungskraft
N
Betätigungsgeschwindigkeit
min. (Sprungschaltung)
mm/min.
Betätigungsgeschwindigkeit
max. (Sprungschaltung)
m/s
Positionierung
des Hebels
CADZub.PreisBestellen
83450-10-01ASchwenkhebelEN 50047>40101in 15°-Schritten einstellbar 16,00 €

Betätiger für Positionsschalter, Form H, Rollenschwenkhebel

mehr Info

Zeichnungen

Betätiger für Positionsschalter, Form H, Rollenschwenkhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypZwangsöffnungskraft
N
Betätigungsgeschwindigkeit
min. (Sprungschaltung)
mm/min.
Betätigungsgeschwindigkeit
max. (Sprungschaltung)
m/s
Positionierung
des Hebels
CADZub.PreisBestellen
83450-10-08HRollenschwenkhebel>40101in 15°-Schritten einstellbar 19,08 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83