norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufnahmezylinderfür Werkstücke mit Bund
31090

Aufnahmezylinder für Werkstücke mit Bund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl, gehärtet.Ausführung:geschliffen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 31090 Aufnahmezylinderfür Werkstücke mit Bund 165 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BohrungsdurchmesserDurchmesserzunahmeAnzahl
Bohrungen
Parallelität der
Auflageflächen
Lichte Weite zwischen
Auflagefläche
CADZub.PreisBestellen
31090-1111 - 110,521< 0,0146 157,30 €
31090-2202 - 20119< 0,0152 212,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83