norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung
31100

Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Das 4-teilige Gelenkgestänge wird durch einen Spannknopf zentral geklemmt. Justiert wird über eine Feineinstellung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 31100 Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung 84,6 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GesamthöheAktionsradiusMagnetfuß
Länge
Magnetfuß
Breite
Magnetfuß
Höhe
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
31100-01310260615055600 151,03 €
31100-02480400765055900 261,24 €
BestellnummerAusführung

AnschlussgewindeGesamthöheAktionsradiusCADZub.PreisBestellen
31100-11ohne MagnetfußM8x8255260 115,12 €
31100-12ohne MagnetfußM10x11425400 215,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83