norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Messspindel aus rostfreiem Stahl.
Ausführung:Messspindel gehärtet und geschliffen.Hinweis:Drehbares Ablesefeld 270°
Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Auswechselbare Tastspitze
Gewinde M2.5
Schutzart IP54
Funktionen:– Maßsystem umschaltbar mm/inch
– PRESET

Abschaltbare Elektronik.
LCD-Anzeige 6-stellig.
Extragroße Ziffern.
Ziffernhöhe 8,5 mm.
Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s.
Schnittstelle Opto RS232C.
Batterie-Betriebsdauer ca. 2000 Std.
Lieferung inkl. Batterie Typ CR2032.
Zubehör:Ersatz-Batterie Typ CR2032
Bestellnummer 32510-20.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 32542 Digitale Messuhren 168 kB

Zeichnungen

Digitale Messuhren

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

Typ

ABMessspanne
mm
Auflösung
mm
Genauigkeit
mm
Wiederholpräzision
µm
Messkraft
N
CADZub.PreisBestellen
32542-01MessuhrPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  493,53 €
32542-02MessuhrPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  422,61 €
32542-03MessuhrPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  486,45 €
32542-04MessuhrPreset65,953,412,50,0010,0042 (±2s)0,65 - 0,9  391,55 €
32542-012Messuhr mit KalibrierzertifikatPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  528,04 €
32542-022Messuhr mit KalibrierzertifikatPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  450,71 €
32542-032Messuhr mit KalibrierzertifikatPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  521,09 €
32542-042Messuhr mit KalibrierzertifikatPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  428,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83