norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet.Hinweis:Die Lieferung erfolgt ohne Messuhr und Tastbolzen.
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Tastbolzen siehe 33020 bis 33026.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33010 Messuhrenhalter gleitbar 287 kB

Zeichnungen

Messuhrenhalter gleitbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
für den Tastbolzen wird mitgeliefertCADZub.PreisBestellen
33010-080251 Scheibe 5,3 x 14 x 11 Sechskantmutter M51 Druckfeder 442,23 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83