norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe
33026

Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Tastbolzen sind passend für die Messuhrenhalter 33010 bis 33016.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33026 Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe 157 kB

Zeichnungen

Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LCADZub.PreisBestellen
33026-0808080 24,78 €
33026-08100100 24,78 €
33026-08160160 31,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83