norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Messeinsätze mit abgerundeter Spitze
33040

Messeinsätze mit abgerundeter Spitze

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Spitze aus Hartmetall.Ausführung:brüniert.Hinweis:Messuhren siehe 32540 und 32542.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33040 Messeinsätze mit abgerundeter Spitze 124 kB

Zeichnungen

Messeinsätze mit abgerundeter Spitze

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Hartmetall
L

Filter
33040-102508033040-20250808
33040-102512533040-202512512,5
33040-102516033040-202516016
33040-102520033040-202520020
33040-102525033040-202525025
33040-102528033040-202528028
33040-102535533040-202535535,5
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83