norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Messeinsätze Stahl, gehärtet. Aufbewahrungskästchen Kunststoff.Ausführung:brüniert.Gewindeausführung:Gewinde M2,5.
Inhalt:
9 Einsätze
1 Verlängerung (Länge 30 mm)
1 Aufbewahrungskästchen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33058 Messeinsätze-Set 11-teilig 81,7 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungAusführung 1Material

CADZub.PreisBestellen
33058-01Messeinsatz11-teiligStahl 115,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83