norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde
33078

Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium. Tasthebel Stahlfeinguss.Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert. Tasthebel brüniert.Hinweis:Änderung der Tastrichtung und den Einbau der Umlenk-Messuhrenhalter mit den Befestigungsadaptern (werden mitgeliefert) siehe Technische Hinweise.Zubehör:Messuhren siehe 32540 und 32542.
Messeinsatz siehe 33042-040016.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33078 Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde 241 kB
 Technischer Hinweis für Umlenk-Messuhrenhalter 180 kB

Zeichnungen

Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
33078-050siehe Zeichnung 246,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83