norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Kugel Duroplast PF 31 schwarz.Ausführung:brüniert.Hinweis:Der max. Hub von 15 mm wird durch drehen der Abhebekurve um 180° erreicht.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33182 Federnde Pinole mit Abhebekurve 223 kB

Zeichnungen

Federnde Pinole mit Abhebekurve

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL1Passende ZentrierspitzeAnfangsdruck
F1 ca.
N
Enddruck
F2 ca.
N
CADZub.PreisBestellen
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  834,62 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83