norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Spannkomponentensatz für Messmikroskope und optische Messgeräte zum schnellen und flexiblen Spannen von Kleinteilen. Mit dem Set können unterschiedlichste Werkstücke wie Kunststoff-, Stanz- oder Drehteile genau positioniert und sicher gespannt werden. Die Teileklemmung, ein häufiges Problem bei Messaufgaben, ist damit weitgehend gelöst.

Basis des Spannsystems ist ein hochwertiges Spanngelenk, welches auf dem Messtisch befestigt wird. Über die integrierte Schnellwechselschnittstelle werden Spannelemente (z.B. Spann-futter oder Spannzwinge) einfach auf das Spanngelenk montiert.

Lieferung im Holzkasten.
Anwendung:– Spannfutter und Prisma zur Fixierung von rotationssymmetrischen Teilen
– Anschlagwinkel, Spannzwinge und Kleinteilespanner zur Klemmung von beispielsweise Blech- und Biegeteilen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33250 Spannkomponentensatz 319 kB

Zeichnungen

Spannkomponentensatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1CADZub.PreisBestellen
33250-1212-teilig 1.394,78 €
33250-1818-teilig 2.035,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83