norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kleinförderbänder mit innenliegendem Antrieb
95300

Kleinförderbänder mit innenliegendem Antrieb

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rahmen Aluminiumprofil 45x45 Typ B.
Lagerflansche Aluminium.
Schrauben Stahl.
Riemenauflage Edelstahl 1.4301.
Umlenkrollen Aluminium.
Gurtauflageblech VA Blech 2mm.
Achsen Edelstahl.
Fördergurt Transportseite PVC Härte 70 Shore A (±5).
Ausführung:Rahmen und Lagerflansche eloxiert.
Schrauben verzinkt.
Hinweis:- Antrieb innenliegend
- 24V DC elektrisch kommutiert, sehr langlebig
- geringster Einbauraum, keine Störkanten
- integrierte Regeltechnik
- Breiten und Längen in 1mm Abstufung auf Anfrage
- flexible Anbaumöglichkeiten mit Profilsystem Typ B
- Motor extern regelbar über Steuerleitungen
- Laufseite des Fördergurtes Gewebe mit Polyurethan-Imprägnierung (TPU)
- das Gewebe des Fördergurtes besteht aus Polyester (PET)
- die Transportseite des Fördergurtes hat eine glatte Oberfläche
Technische Daten:- Nennspannung: 24V
- Typenleistung: 30W
- Anlaufstrom: 2A
- Motordrehzahl: 5000 min-1
- Kabellänge: 5 m
- Fördergurtdicke: max. 2 mm
- Kabelausgang: recht (Standardmäßig)

Förderband-Antrieb:
- bürstenloser EC Motor 24V, 30W
- Regelelektronik im Förderband integriert
- Stirnradgetriebe
- Zahnriementrieb unterhalb des Fördergurtes
Montage:Elektrische Anschlüsse/ Funktionen (7 adriges Kabel mit offenen Enden 5 m):

weiss: +24 V Stromversorgung +24V verpolungssicher
braun: -Gnd Stromversorgung -24V verpolungssicher
grün: direction auf Gnd geschaltet ändert die Laufrichtung
gelb: disable auf Gnd geschaltet Band stoppt
grau: brake auf Gnd geschaltet schließt Motorwicklung kurz, Band bremst
rosa: speed 0-5V Geschwindigkeitsregelung von 1,25% bis 100% der Nenngeschwindigkeit
blau: Monitor N digitale Drehzahlausgabe
Auf Anfrage:- Gurtbreite B von 60 mm bis 400 mm
- Gesamtlänge L von 520 bis 2000 mm
- weitere Gurtmaterialien
- weitere Getriebeübersetzungen
Zeichnungshinweis:
1) Einstellschraube selbstsichernd (4x)
2) Nutbreite 10
3) Aluminiumprofil 45x45 Typ B
4) M6 (beidseitig)
5) Umlenkrolle ballig
6) Kabel 7-adrig 5 m
7) Gehäuse Motorsteuerung
8) Zahnriemen Profil T5
9) Antriebsrolle ballig
10) Stirnradgetriebe
11) Motor 24 V EC (bürstenlos)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95300 Kleinförderbänder mit innenliegendem Antrieb 142 kB

Zeichnungen

Kleinförderbänder mit innenliegendem Antrieb

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBL

Bandgeschwindigkeit
m/min max.
Getriebe-
übersetzung
max.
Beladung
kg
Gurtmaterial
Transportseite
CADZub.PreisBestellen
95300-010047060X5206052011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047060X7506075011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047060X100060100011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047060X150060150011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047100X52010052011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047100X75010075011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047100X1000100100011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047100X1500100150011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047150X52015052011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047150X75015075011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047150X1000150100011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047150X1500150150011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047200X52020052011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047200X75020075011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047200X1000200100011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
95300-010047200X1500200150011,51:473PVC glatt, Shore 70A auf Anfrage
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83