norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse
95153

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Deckel POM.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung:Edelstahl gehärtet.Hinweis:Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann.

Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.

Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.

Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Temperaturbereich:-30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel)Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM
Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95153 Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse 120 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1DKHH1H2Tragzahl C
(N)
BefestigungsartCADZub.PreisBestellen
95153-150AKugel aus POM243115,87520,59,54,5200einpressen 7,70 €
95153-220AKugel aus POM364522,22530,5104,5250einpressen 14,10 €
95153-300AKugel aus POM45553037145,5350einpressen 23,81 €
95153-440AKugel aus POM627544,553,5199500einpressen 76,21 €

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1DKHH1H2Tragzahl C
(N)
BefestigungsartCADZub.PreisBestellen
95153-151BKugel aus Edelstahl243115,87520,59,54,5200einpressen 9,77 €
95153-221BKugel aus Edelstahl364522,22530,5104,5250einpressen 17,35 €
95153-301BKugel aus Edelstahl45553037145,5350einpressen 25,28 €
95153-441BKugel aus Edelstahl626244,553,5199500einpressen 77,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83