norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung
95010

Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω.Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch Leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95010 Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung 404 kB
 Technischer Hinweis für Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig 298 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung
Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung

Lenkrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle, elektrisch leitfähig
Lenkrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95010-1105019LenkrolleGleitlager251969505030 8,32 €
95010-1107525LenkrolleGleitlager29259866,57550 12,37 €
95010-1110025LenkrolleGleitlager33251218310060 16,83 €

Bockrollen, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Bockrollen, elektrisch leitfähig
Bockrollen, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungB2HR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95010-11050191BockrolleGleitlager19695030 7,32 €
95010-11075251BockrolleGleitlager25987550 11,25 €

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig
Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95010-11050192Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager251969505030 11,11 €
95010-11075252Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager29259866,57550 15,13 €
95010-11100252Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager33251218310060 19,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83