norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere Ausführung
95012

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95012 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig schwere Ausführung 384 kB
 Technischer Hinweis für Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig 298 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere Ausführung
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere Ausführung

Bockrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle, elektrisch leitfähig
Bockrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungB2HR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95012-11080321BockrolleGleitlager321118065 19,53 €
95012-11100321BockrolleGleitlager3213610070 23,27 €
95012-11125321BockrolleGleitlager3216112580 27,85 €

Lenkrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle, elektrisch leitfähig
Lenkrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95012-1108032LenkrolleGleitlager4032111808065 21,70 €
95012-1110032LenkrolleGleitlager40321369010070 25,60 €
95012-1112532LenkrolleGleitlager4032161102,512580 30,22 €

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig
Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95012-11080322mit "stop-fix"Gleitlager4032111808065 32,10 €
95012-11100322mit "stop-fix"Gleitlager40321369010070 35,96 €
95012-11125322mit "stop-fix"Gleitlager4032161102,512580 40,59 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83