norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, Standard-Ausführung
95016

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch Leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95016 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung 324 kB
 Technischer Hinweis für Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig 298 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, Standard-Ausführung
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, Standard-Ausführung

Bockrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle, elektrisch leitfähig
Bockrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HL2DR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-11080321BockrolleGleitlager85605532100801027698065 15,22 €
95016-11100321BockrolleGleitlager856055321008012576910070 19,28 €
95016-11125321BockrolleGleitlager856055321008015076912580 23,91 €
95016-11160401BockrolleGleitlager110807540140105195-11160130 61,54 €
95016-11200401BockrolleGleitlager110807540140105235-11200160 70,82 €

Lenkrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle, elektrisch leitfähig
Lenkrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HL2DRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-1108032LenkrolleGleitlager388560553210080102769788065 17,72 €
95016-1110032LenkrolleGleitlager3685605532100801257698610070 22,12 €
95016-1112532LenkrolleGleitlager408560553210080150769102,512580 26,93 €
95016-1116040LenkrolleGleitlager54110807540140105195-11134160130 62,97 €
95016-1120040LenkrolleGleitlager54110807540140105235-11154200160 71,77 €

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig
Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HL2DRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-11080322mit "stop-fix"Gleitlager388560553210080102769788065 28,70 €
95016-11100322mit "stop-fix"Gleitlager3685605532100801257698610070 33,11 €
95016-11125322mit "stop-fix"Gleitlager408560553210080150769102,512580 37,91 €
95016-11160402mit "stop-fix"Gleitlager54110807540140105195-11134160130 75,70 €
95016-11200402mit "stop-fix"Gleitlager54110807540140105235-11154200160 84,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83