norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch Leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95016_LS Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig 170 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig
Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HL2DRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-11080322Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager388560553210080102769788065 28,70 €
95016-11100322Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager3685605532100801257698610070 33,11 €
95016-11125322Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager408560553210080150769102,512580 37,91 €
95016-11160402Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager54110807540140105195-11134160130 75,70 €
95016-11200402Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager54110807540140105235-11154200160 84,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83