norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
95045

Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert.
Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A
oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.
Ausführung:Gehäuse gepresst.
Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.
Hinweis:Radachse verschraubt.

Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.

Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95045 Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung 270 kB

Zeichnungen

Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

Material
Rolle
RadlagerungD

D2ABB1B2B3HLL1L2RR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95045-0352701mit RückenlochPolyurethanKugellager114315---2750---32,535100 13,21 €
95045-0352802mit RückenlochPolyamidKugellager114315---2850---32,535100 35,15 €
95045-0503301mit RückenlochPolyurethanKugellager135729---3370---5450150 34,29 €
95045-0503202mit RückenlochPolyamidKugellager135729---3270---5450150 49,20 €
95045-0352711mit AnschraubplattePolyurethanKugellager6,2-15603848275260483832,535100 14,18 €
95045-0352812mit AnschraubplattePolyamidKugellager6,2-15603848285260483832,535100 35,75 €
95045-0503311mit AnschraubplattePolyurethanKugellager8,5-2966455133739075615450150 35,99 €
95045-0503212mit AnschraubplattePolyamidKugellager8,5-2966455132739075615450150 50,89 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83