norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag
95056

Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Radkörper PA, Laufbelag thermoplastisches Polyurethan-Elastomer.Hinweis:Räder mit Polyurethanlaufbelag haben eine hohe Tragfähigkeit, sind robust und abriebfest, bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend und sind beständig gegen viele Chemikalien und Säuren.
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.
Räder passend zu 95024.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95056 Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag 221 kB

Zeichnungen

Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95056-10035Gleitlager100153545200 13,89 €
95056-12535Gleitlager125153545250 22,30 €
95056-15040Gleitlager150204060400 24,47 €
95056-20050Gleitlager200205060700 45,62 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83