norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Polyamidräder schwere Ausführung
95064

Polyamidräder schwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Polyamid.Hinweis:Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand.
Räder passend zu 95040.
Zeichnungshinweis:
Form A: Gleitlager
Form B: Kugellager
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95064 Polyamidräder schwere Ausführung 201 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Polyamidräder schwere Ausführung

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Gleitlager, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Gleitlager, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95064-07532Gleitlager75123235300 10,07 €
95064-10037Gleitlager100153745500 16,93 €
95064-12540Gleitlager125154045700 28,02 €
95064-15050Gleitlager150205060800 34,13 €
95064-20050Gleitlager2002050601500 67,02 €
95064-25065Gleitlager2502565652000 124,60 €

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Kugellager, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Kugellager, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95064-075321Kugellager75153235300 33,13 €
95064-100371Kugellager100153745500 42,28 €
95064-125401Kugellager125204045700 56,18 €
95064-150501Kugellager150205060800 57,21 €
95064-200501Kugellager2002550601500 107,00 €
95064-250651Kugellager2502565652000 164,36 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83