norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Polyamidräder, schwere Ausführung mit Gleitlager, Form A
95064_A

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Gleitlager, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.Hinweis:Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Desweiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand.
Räder passend zu 95040.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95064_A Polyamidräder, schwere Ausführung mit Gleitlager, Form A 143 kB

Zeichnungen

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Gleitlager, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95064-07532Gleitlager75123235300 9,80 €
95064-10037Gleitlager100153745500 16,47 €
95064-12540Gleitlager125154045700 27,26 €
95064-15050Gleitlager150205060800 33,20 €
95064-20050Gleitlager2002050601500 65,19 €
95064-25065Gleitlager2502565652000 121,21 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83