norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Polyamidräder, schwere Ausführung mit Kugellager, Form B
95064_B

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Kugellager, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.Hinweis:Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Desweiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand.
Räder passend zu 95040.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95064_B Polyamidräder, schwere Ausführung mit Kugellager, Form B 195 kB

Zeichnungen

Polyamidräder, schwere Ausführung mit Kugellager, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95064-075321Kugellager75153235300 32,23 €
95064-100371Kugellager100153745500 41,13 €
95064-125401Kugellager125204045700 54,65 €
95064-150501Kugellager150205060800 55,65 €
95064-200501Kugellager2002550601500 104,09 €
95064-250651Kugellager2502565652000 159,88 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83