text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium-Druckguss.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Ausführung
Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß.
Stahlteile verzinkt, blau passiviert.
Rolle, Feststellfuß schwarz.
Hinweis
Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Heberollen

norelem Heberollen mit integriertem Feststellfuß sind wahlweise mit Rückenloch oder Anschraubplatte erhältlich. Mithilfe eines Gabelschlüssels SW 13 oder einem integrierten Verstellrad kann die Höhe des Feststellfußes eingestellt werden. Die Kugellagerung im Drehkranz ist abgedichtet. Der aus Hartgummi gefertigte Feststellfuß garantiert eine optimale Haftung auf verschiedenen Oberflächen.

Heberollen sind vielseitig einsetzbar. Sowohl in der Produktion, im Lager als auch im Büro- und Wohnbereich kommen sie an Regalen, Tischen oder Stühlen zum Einsatz. Damit gewährleisten sie einen schnellen und einfachen Transport.

norelem bietet Heberollen-Ausführungen an, die eine Tragfähigkeit von bis zu 500 kg besitzen.