norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss
01250

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht.Auf Anfrage:Weitere Nutbreiten.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01250 Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss 195 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss

Aufspannwinkel ohne T-Nuten, Grauguss

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwinkel ohne T-Nuten, Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungLL1BHSS1XCADZub.PreisBestellen
01250-100125ohne Nut10040100125201010 107,73 €
01250-125160ohne Nut125100100160201010 136,98 €
01250-200250ohne Nut200120125250301515 232,74 €
01250-250300ohne Nut250200150300402020 444,20 €
01250-320370ohne Nut320280200370502525 1.117,12 €
01250-400450ohne Nut400280265450603030 1.559,99 €
01250-500550ohne Nut500360315550703535 2.431,07 €
01250-630640ohne Nut630520350640804035 3.048,15 €
01250-700750ohne Nut700600400750804040 3.516,27 €

Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungLL1BHH1SS1AXT-NutCADZub.PreisBestellen
01250-3203701mit T-Nut320280200370655025802514 1.486,85 €
01250-4004501mit T-Nut4002802654507560301003018 2.074,66 €
01250-5005501mit T-Nut5003603155507570351003518 3.038,84 €
01250-6306401mit T-Nut6305203506408080401603522 auf Anfrage
01250-7007501mit T-Nut70060040075013580401604022 auf Anfrage
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83