norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht.Auf Anfrage:Weitere Nutbreiten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01250_MN Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss 156 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1LL1BHH1SS1AXT-NutCADZub.PreisBestellen
01250-3203701mit T-Nut320280200370655025802514 1.528,48 €
01250-4004501mit T-Nut4002802654507560301003018 2.132,75 €
01250-5005501mit T-Nut5003603155507570351003518 3.123,93 €
01250-6306401mit T-Nut6305203506408080401603522 auf Anfrage
01250-7007501mit T-Nut70060040075013580401604022 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83