norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundplatte Aluminium.
Gewindebuchsen Edelstahl.
Ausführung:hartbeschichtet.Hinweis:Grundplatten mit T-Nut und Anschlussgewinde. Mit Skalierung zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01041_B Grundplatten Aluminium mit T-Nut, Form B 175 kB

Zeichnungen

Grundplatten Aluminium mit T-Nut, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABB1B2B3
B4B5B6B7CD

D1HH1LL1L2L3L4L5L6CADZub.PreisBestellen
01041-60030024B6300258090609016,5205M8M10241060015107,51255012520 1.992,06 €
01041-80040024B6400158590659016,5205M8M1024108001514512587,512520 3.239,46 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83