norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung:blank.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Dicke: +0/-0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01060 Stahlsockel 155 kB

Zeichnungen

Stahlsockel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1BB1SD

CADZub.PreisBestellen
01060-01125100100801211 60,65 €
01060-021601401251001611 91,46 €
01060-032001801601402013 157,81 €
01060-042502202001802013 206,98 €
01060-053152802502202013 262,63 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83