norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rechteckige Platten aus Präzisions-Stahl
01130

Rechteckige Platten aus Präzisions-Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.1730.Ausführung:blank.Hinweis:Die Präzisions Stahlplatten eignen sich besonders als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01130 Rechteckige Platten aus Präzisions-Stahl 104 kB

Zeichnungen

Rechteckige Platten aus Präzisions-Stahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
L = LängeBSFilter
01130-01X250/500/750/1000408
01130-02X250/500/750/10005010
01130-03X250/500/750/10006312
01130-04X250/500/750/10008016
01130-05X250/500/750/100010016
01130-06X250/500/750/100010020
01130-07X250/500/750/100012525
01130-08X250/500/750/100015025
01130-09X250/500/750/100016032
01130-10X250/500/750/100020032
01130-11X250/500/750/100030040
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83