norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rechteckige Platten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01140

Rechteckige Platten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen:
Grauguss: +0,2 mm / +0,5 mm
Aluminium: ±0,1 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +1/+5
von 201 mm bis 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01140 Rechteckige Platten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 134 kB

Zeichnungen

Rechteckige Platten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeB

SFilter
01140-01X01140-201X3004010
01140-02X01140-202X3005012
01140-03X01140-203X3006316
01140-04X01140-204X200/300/400/600/8008020
01140-05X01140-205X200/300/400/600/80010020
01140-06X01140-206X200/300/400/600/80016020
01140-061X01140-2061X200/300/400/600/80020020
01140-062X01140-2062X200/300/400/600/80025020
01140-07X01140-207X200/300/400/600/800/120012525
01140-08X01140-208X200/300/400/600/800/120020025
01140-081X01140-2081X200/300/400/600/800/120025025
01140-082X01140-2082X200/300/400/600/800/120031525
01140-09X01140-209X200/300/400/600/800/120016032
01140-10X01140-210X200/300/400/600/800/120025032
01140-101X01140-2101X200/400/600/800/120031532
01140-102X01140-2102X200/300/400/600/800/120040032
01140-11X01140-211X200/400/600/800/120020040
01140-12X01140-212X200/400/600/800/120025040
01140-120X-200/400/600/800/120031540
01140-121X-200/300/400/600/800/120040040
01140-13X-200/400/600/800/120031550
01140-131X-200/300/400/600/800/120050050
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83