norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01380

L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01380 L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 132 kB

Zeichnungen

L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeB

HSFilter
01380-01X01380-201X150/300323210
01380-02X01380-202X150/300404012
01380-03X01380-203X150/300505012
01380-04X01380-204X150/300636312
01380-05X01380-205X200/300/600/800808016
01380-06X01380-206X200/300/600/100010010020
01380-07X01380-207X200/300/600/100012512520
01380-08X01380-208X200/300/60016016025
01380-09X01380-209X200/300/60020020032
01380-10X01380-210X300/60025025036
01380-11X-300/60031531536
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83