norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01440

L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01440 L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 146 kB

Zeichnungen

L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeB

HSFilter
01440-01X01440-201X150/300325012
01440-02X01440-202X150/300406312
01440-03X01440-203X200/300/600/800638016
01440-04X01440-204X200/300/600/10008010020
01440-05X01440-205X200/300/600/100010012520
01440-06X01440-206X200/300/60012516025
01440-07X01440-207X200/300/60016020032
01440-08X01440-208X300/60020025036
01440-09X01440-209X300/60025031536
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83