norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01680

U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Auf Anfrage:Längen 800 mm und 1000 mm in Grauguss.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01680 U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 195 kB

Zeichnungen

U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
L = LängeB

HSFilter
01680-01XGrauguss150/30032328
01680-02XGrauguss150/300404010
01680-03XGrauguss150/300/600636312
01680-04XGrauguss200/300/600/800808016
01680-05XGrauguss200/300/600/100010010020
01680-06XGrauguss200/300/600/100012512520
01680-07XGrauguss200/300/60016016025
01680-08XGrauguss200/300/60020020032
01680-09XGrauguss300/60025025036
01680-10XGrauguss300/60025020036
01680-11XGrauguss300/60031520036
01680-201XAluminium150/30032328
01680-202XAluminium150/300404010
01680-203XAluminium150/300/600636312
01680-204XAluminium200/300/600/800808016
01680-205XAluminium200/300/600/100010010020
01680-206XAluminium200/300/600/100012512520
01680-207XAluminium200/300/60016016025
01680-208XAluminium200/300/60020020032
01680-209XAluminium300/60025025036
01680-210XAluminium300/60025020036
01680-211XAluminium300/60031520036
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83