norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01760 Hohlkörper rechteckig Grauguss 155 kB

Zeichnungen

Hohlkörper rechteckig Grauguss

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerL = LängeB

H≈ SRFilter
01760-01X100/2008063126
01760-02X200/40010080168
01760-03X200/300/6001601002210
01760-04X200/300/6002001602516
01760-05X300/6002502002820
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83