norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl
02170

Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:lackiert, Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.Hinweis:Die Ausführung 02170-01 besitzt kein Zentrierloch Ø 12.Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für 02210
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02170 Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl 236 kB

Zeichnungen

Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1

D2D3D4D5HH1H2SS1F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
02170-013131Tr 20X423443852238215  17,96 €
02170-0155049Tr 30X4366642522412260  27,51 €
02170-025049Tr 30X43666507230120,560  29,75 €
02170-035049Tr 30X436667110243161,560  34,83 €
02170-046570Tr 40X7436610014058252,5100  59,48 €
02170-057080Tr 50X8556614021290304170  109,42 €
02170-0680100Tr 65X107068190300126345350  206,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83