norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schraubböckemit flacher Auflage, Aluminium
02180

Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung:Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für 02210
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02180 Schraubböckemit flacher Auflage, Aluminium 165 kB

Zeichnungen

Schraubböckemit flacher Auflage, Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3HH1SF
max. kN
CADZub.PreisBestellen
02180-015050Tr 30X43642521230  32,41 €
02180-025050Tr 30X43650701230  38,49 €
02180-035050Tr 30X4361001001230  46,32 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83