norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
02182

Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung:Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.Hinweis:Für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. Mit dem Magnetfuß kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erzielt werden.Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für 02210
2) Magnetfuß
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02182 Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium 176 kB

Zeichnungen

Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2HH1SF
max. kN
CADZub.PreisBestellen
02182-015050Tr 30X452621230  81,40 €
02182-025050Tr 30X460801230  88,37 €
02182-035050Tr 30X4801101230  90,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83