norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hochleistungskeramik Cerazur.Ausführung:geschliffen.
Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis:Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.Vorteile:Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02010-01 Auflagebolzen Keramik 158 kB
 Technischer Hinweis Hochleistungskeramik 76,6 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen Keramik

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D2HH1L3L4CADZub.PreisBestellen
02010-01-060025642,56,511 70,56 €
02010-01-060045644,58,511 74,88 €
02010-01-060050645611 74,88 €
02010-01-10004010648,511 74,88 €
02010-01-10008010688,511 79,20 €
02010-01-12006012661011 83,52 €
02010-01-120100126101011 87,84 €
02010-01-16005016851011 87,84 €
02010-01-160130168131011 106,56 €
02010-01-19406019,41061211 129,60 €
02010-01-19412019,410121211 156,96 €
02010-01-250080251281411 195,84 €
02010-01-2502002512201411 220,32 €
02010-01-2503002512301411 249,12 €
02010-01-3002503016252011 305,28 €
02010-01-3004003016402011 341,28 €
02010-01-3005003016502011 404,64 €
02010-01-3006503016652011 404,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83