norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hochleistungskeramik Cerazur.Ausführung:geschliffen.Hinweis:Aufnahmebolzen Form A dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Die Aufnahmebolzen der Form A sind auch als Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Vorteile:Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.Zeichnungshinweis:
Form A und B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C und D: Aufnahmebolzen abgeflacht
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02020-01 Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321 184 kB
 Technischer Hinweis Hochleistungskeramik 76,6 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1

D2HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
02020-01-10607A64760,64 61,20 €
02020-01-10612A641260,64 70,56 €
02020-01-10810A861090,96 74,16 €
02020-01-10816A861690,96 83,52 €
02020-01-11010A1061090,96 74,16 €
02020-01-11018A1061890,96 89,28 €
02020-01-11210A1261090,96 76,32 €
02020-01-11218A1261890,96 94,32 €
02020-01-11613A16813121,28 97,20 €
02020-01-11622A16822121,28 123,84 €

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1

D2HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
02020-01-20307B34760,63 66,96 €
02020-01-20312B341260,63 70,56 €
02020-01-20410B461090,94 73,44 €
02020-01-20416B461690,94 83,52 €
02020-01-20610B681091,25 74,88 €
02020-01-20618B681891,25 89,28 €

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD1

D2HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
02020-01-30607C164760,64 75,60 €
02020-01-30612C1641260,64 90,72 €
02020-01-30810C1,6861090,96 92,16 €
02020-01-30816C1,6861690,96 129,60 €
02020-01-31010C2,51061090,96 93,60 €
02020-01-31018C2,51061890,96 118,08 €
02020-01-31210C2,51261090,96 97,20 €
02020-01-31218C2,51261890,96 124,56 €
02020-01-31613C3,516813121,28 126,72 €
02020-01-31622C3,516822121,28 159,84 €

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD1

D2HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
02020-01-40307D1,234760,63 74,88 €
02020-01-40312D1,2341260,63 94,32 €
02020-01-40410D1,6461090,94 93,60 €
02020-01-40416D1,6461690,94 113,76 €
02020-01-40610D2681091,25 93,60 €
02020-01-40618D2681891,25 110,56 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83