norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hochleistungskeramik Cerazur.Ausführung:geschliffen.Hinweis:Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.Vorteile:Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02020-01_C Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form C 152 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD1

D2HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
02020-01-30607C164760,64 75,60 €
02020-01-30612C1641260,64 90,72 €
02020-01-30810C1,6861090,96 92,16 €
02020-01-30816C1,6861690,96 129,60 €
02020-01-31010C2,51061090,96 93,60 €
02020-01-31018C2,51061890,96 118,08 €
02020-01-31210C2,51261090,96 97,20 €
02020-01-31218C2,51261890,96 124,56 €
02020-01-31613C3,516813121,28 126,72 €
02020-01-31622C3,516822121,28 159,84 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83