norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)
02020

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.Hinweis:Auflagebolzen Form A dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen. Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Die Formen A und B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Zeichnungshinweis:
Form A: Auflagebolzen
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht

Übrige Maße und Angaben wie Form A.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02020 Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973) 270 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)

Auflagebolzen, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1D1

D2HH1H2TCADZub.PreisBestellen
02020-106Aohne Zentrierbohrung64561,20,02 3,50 €
02020-110Aohne Zentrierbohrung106691,60,02 3,95 €
02020-116Aohne Zentrierbohrung16881220,04 5,08 €
02020-125Aohne Zentrierbohrung251210182,50,04 7,60 €

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1D1D2HH1H2H3TCADZub.PreisBestellen
02020-206Bkurze Ausführung64761,240,02 5,38 €
02020-208Bkurze Ausführung861091,660,02 5,57 €
02020-210Bkurze Ausführung1061091,660,02 5,75 €
02020-212Bkurze Ausführung1261091,660,02 6,21 €
02020-216Bkurze Ausführung1681312280,04 7,36 €
02020-220Bkurze Ausführung20121518290,04 9,34 €
02020-225Bkurze Ausführung251215182,590,04 10,12 €
02020-306Blange Ausführung641261,240,02 5,44 €
02020-308Blange Ausführung861691,660,02 5,67 €
02020-310Blange Ausführung1061891,660,02 5,92 €
02020-312Blange Ausführung1261891,660,02 6,41 €
02020-316Blange Ausführung1682212280,04 7,43 €
02020-320Blange Ausführung20122518290,04 9,77 €
02020-325Blange Ausführung251225182,590,04 11,24 €

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1BD1D2HH1H2H3TCADZub.PreisBestellen
02020-410Ckurze Ausführung2,51061091,660,02 7,77 €
02020-412Ckurze Ausführung2,51261091,660,02 7,54 €
02020-416Ckurze Ausführung3,51681312280,04 9,16 €
02020-420Ckurze Ausführung520121518290,04 13,37 €
02020-425Ckurze Ausführung5251215182,590,04 13,64 €
02020-406Ckurze Ausführung164761,240,02 6,01 €
02020-408Ckurze Ausführung1,6861091,660,02 6,55 €
02020-510Clange Ausführung2,51061891,660,02 7,84 €
02020-512Clange Ausführung2,51261891,660,02 8,42 €
02020-516Clange Ausführung3,51682212280,04 11,33 €
02020-520Clange Ausführung520122518290,04 13,75 €
02020-525Clange Ausführung5251225182,590,04 15,54 €
02020-506Clange Ausführung1641261,240,02 6,13 €
02020-508Clange Ausführung1,6861691,660,02 6,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83