norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet, brüniert.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02027 Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde 122 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1EHH1PSWCADZub.PreisBestellen
02027-2060420M6411208,5610 7,57 €
02027-2060430M64113013,5910 7,74 €
02027-2080430M8414,430131013 8,17 €
02027-2080440M8414,440181413 8,30 €
02027-2080630M8614,430131013 8,40 €
02027-2080640M8614,440181413 8,50 €
02027-2100630M1061930121017 8,73 €
02027-2100650M1061950251517 9,21 €
02027-2100830M1081930121017 9,01 €
02027-2100850M1081950251517 9,44 €
02027-2120640M12621,240181219 9,39 €
02027-2120660M12621,260281819 9,82 €
02027-2120840M12821,240181219 9,60 €
02027-2120860M12821,260281819 10,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83