|
|
02028_BAuflagebolzen, Form B Kugelfläche |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | E | H | P | R | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02028-206012 | B | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 5 | 11 |  | | 8,02 € | | 02028-206025 | B | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 |  | | 9,39 € | | 02028-208015 | B | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8,5 | 13 |  | | 9,16 € | | 02028-208030 | B | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 8,5 | 13 |  | | 9,76 € | | 02028-210020 | B | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 |  | | 10,17 € | | 02028-210040 | B | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 |  | | 11,15 € | | 02028-212025 | B | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 12,75 | 19 |  | | 11,15 € | | 02028-212050 | B | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 12,75 | 19 |  | | 11,94 € | | 02028-216030 | B | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 |  | | 21,36 € | | 02028-216060 | B | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 |  | | 25,47 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|