norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Zeichnungshinweis:
Form A: Planfläche
Form B: Kugelfläche
Form C: Riffelfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02029 Auflagebolzen mit Positionierzapfen 175 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Auflagebolzen mit Positionierzapfen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2PSWCADZub.PreisBestellen
02029-106012AM6711,912,544617 10,80 €
02029-106025AM6711,92544617 13,55 €
02029-110020AM101017,820571024 17,56 €
02029-110040AM101017,840671024 17,09 €
02029-116030AM162025,83010131641 29,62 €
02029-116060AM162025,86010131641 30,32 €

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2PRSWCADZub.PreisBestellen
02029-206012BM6711,912,5446617 9,58 €
02029-206025BM6711,925446617 13,12 €
02029-210020BM101017,82057107,524 10,55 €
02029-210040BM101017,84067107,524 13,81 €
02029-216030BM162025,8301013162641 17,93 €
02029-216060BM162025,8601013162641 22,08 €

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form C Riffelfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form C Riffelfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2PSWCADZub.PreisBestellen
02029-310020CM101517,820571024 21,74 €
02029-310040CM101017,840671024 53,52 €
02029-316030CM162025,83010131641 30,13 €
02029-316060CM162025,86010131641 32,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83