norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche
02029_A

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02029_A Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche 131 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2EHH1PTCADZub.PreisBestellen
02029-106012AM611,97416,512,5617 10,51 €
02029-106025AM611,9742925617 13,18 €
02029-110020AM1017,810725201024 17,08 €
02029-110040AM1017,810746401024 16,62 €
02029-116030AM1625,8201340301641 28,81 €
02029-116060AM1625,8201370601641 29,49 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83