norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971)
02030

Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1172.Ausführung:brüniert.Hinweis:Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.Zeichnungshinweis:
Form A: mit glatter Auflagefläche
Form B: mit Hartmetallspitzen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02030 Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971) 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971)

Füße mit Gewindezapfen, Form A mit glatter Auflagefläche

mehr Info

Zeichnungen

Füße mit Gewindezapfen, Form A mit glatter Auflagefläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

GHBESWCADZub.PreisBestellen
02030-06A8M6101111,510 0,97 €
02030-061A6M6201111,510 1,04 €
02030-08A10M815131513 1,14 €
02030-081A9M830131513 1,46 €
02030-10A13M10201619,617 1,83 €
02030-101A13M10401619,617 2,30 €
02030-12A15M12252021,919 2,37 €
02030-121A15M12502021,919 3,03 €

Füße mit Gewindezapfen, Form B mit Hartmetallspitzen

mehr Info

Zeichnungen

Füße mit Gewindezapfen, Form B mit Hartmetallspitzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

GHBESWCADZub.PreisBestellen
02030-083B11,5M815131513 10,01 €
02030-123B15M12252021,919 19,47 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83