|
|
02030_AFüße mit Gewindezapfen, Form A mit glatter Auflagefläche |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1172.Ausführung:brüniert.Hinweis:Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | G | H | B | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02030-06 | A | 8 | M6 | 10 | 11 | 11,5 | 10 |  | | 0,97 € | | 02030-061 | A | 6 | M6 | 20 | 11 | 11,5 | 10 |  | | 1,04 € | | 02030-08 | A | 10 | M8 | 15 | 13 | 15 | 13 |  | | 1,14 € | | 02030-081 | A | 9 | M8 | 30 | 13 | 15 | 13 |  | | 1,46 € | | 02030-10 | A | 13 | M10 | 20 | 16 | 19,6 | 17 |  | | 1,83 € | | 02030-101 | A | 13 | M10 | 40 | 16 | 19,6 | 17 |  | | 2,30 € | | 02030-12 | A | 15 | M12 | 25 | 20 | 21,9 | 19 |  | | 2,37 € | | 02030-121 | A | 15 | M12 | 50 | 20 | 21,9 | 19 |  | | 3,03 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|