norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet
02070_A

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02070_A Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet 151 kB

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHH1SWCADZub.PreisBestellen
02070-106X20AM69,52201210 4,22 €
02070-106X40AM69,52401210 4,06 €
02070-110X32AM1016,53321817 6,76 €
02070-110X63AM1016,53631817 7,29 €
02070-112X32AM1218,53321819 8,34 €
02070-112X63AM1218,53631819 9,03 €
02070-116X50AM16234502424 10,35 €
02070-116X100AM162341002424 11,49 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83